Hálózatfejlesztés
Energiaelosztás
A fenntartható villamosítás célja az egyre növekvő energiaigény szén-dioxid-mentesítése.
A Prysmian Csoport teljes körű kábelmegoldásokat kínál az áramelosztó hálózatok megbízhatóságának biztosítása érdekében, beleértve a
szabadalmaztatott P-Laser kábelrendszereket.
A P-Laser az első 100%-ban újrahasznosítható kábelmegoldás, amely nagy teljesítményt nyújt középfeszültségtől 525 kV-ig, hogy támogassa a fenntartható villamosítást, a hálózat megerősítését és az energetikai átállást.