Hálózatfejlesztés
Légvezetékek
A légvezetékek kiegészítik a föld alatti kábelrendszereket.
A fokozott átviteli hatékonyság, biztonság és fenntarthatóság kulcsfontosságú az energiahálózatok korszerűsítésének és bővítésének felgyorsításához, valamint a tiszta energiaforrásokra való átállás megkönnyítéséhez.
A Prysmian Csoport E3X robotrendszere egy új, áttörést jelentő megoldás, amely növeli az energiaátviteli kapacitást az üzemben lévő légvezetékeken.
A szabadalmaztatott hőelvezető E3X Technology bevonat elektromos vezetékeken történő alkalmazásával ez a robotikus alkalmazás a meglévő vezetékek növekvő kapacitásának további növelését biztosítja a közművek számára az infrastruktúra megváltoztatása nélkül.
- Akár 30%-kal alacsonyabb üzemi hőmérséklet akár 25%-kal alacsonyabb vezetékveszteség mellett;
- Akár 25%-kal megnövelt kapacitás akár 20%-kal kisebb projektköltség mellett.