Přenosová soustava
Nadzemní elektrické vedení
Nadzemní elektrické vedení je komplementární k podzemním kabelovým systémům. Vylepšená efektivita přenosu, bezpečnost a udržitelnost jsou klíčem k akceleraci modernizace a rozvoje energetických sítí a umožnění přechodu k zeleným zdrojům.
Prysmian Group E3X robotický systém je průkopnickým řešením zvyšujícím přenosovou kapacitu na vedeních, která jsou v provozu.
Aplikací patentované technologie odvodu tepla E3X dosáhne již existující vedení podstatného zvýšení kapacity bez nutných zásahů do stávající infrastruktury.
- Až o 30 % snížená provozní teplota s o 25 % menším rizikem ztráty vedení
- Až o 25 % zvýšená kapacita s o 20 % nižšími náklady na projekt