Renforcement du réseau
Lignes de transmission aériennes
Les lignes de transmission aériennes sont complémentaires aux systèmes de câblage souterrains.
L’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la durabilité de la transmission est essentielle pour accélérer la modernisation et l’expansion des réseaux énergétiques et faciliter la transition vers des sources d’énergie propres.
Le système robotique E3X de Prysmian Group est une nouvelle solution innovante qui augmente la capacité de transmission d’énergie sur les lignes électriques aériennes en service.
En appliquant un revêtement breveté de dissipation thermique E3X Technology sur les lignes électriques, cette application robotique permet aux services publics d’augmenter progressivement la capacité des lignes existantes sans modifier l’infrastructure.
- Jusqu’à 30% de réduction de la température de fonctionnement et jusqu’à 25% de réduction des pertes en ligne
- Jusqu’à 25% d’augmentation de la capacité et jusqu’à 20% de réduction des coûts du projet