Refuerzo de la red
Líneas aéreas de transmisión
Las líneas aéreas de transmisión complementan a los sistemas de cables subterráneos.
Una mayor eficiencia en la transmisión, la seguridad y la sostenibilidad son claves para acelerar la modernización y expansión de las redes de energía y facilitar la transición hacia fuentes de energía limpias.
E3X Robot System de Prysmian Group es una solución vanguardista que aumenta la capacidad de transmisión energética en líneas eléctricas aéreas en servicio.
Al aplicar un revestimiento E3X Technology de disipación de calor patentado en las líneas eléctricas, ofrece a las empresas de servicios públicos un aumento gradual de la capacidad en las líneas existentes sin necesidad de cambios en las infraestructuras.
- Una reducción de la temperatura de funcionamiento de hasta el 30 % con una reducción de perdidas hasta un 25 % inferior.
- Una capacidad hasta un 25 % mayor con una reducción de los costes de proyecto de hasta un 20 %.