Potenziamento delle reti
Linee aeree di trasmissione
Le linee di trasmissione aeree sono complementari ai sistemi di cavi sotterranei.
Una maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità della trasmissione è fondamentale per accelerare la modernizzazione e l'espansione delle reti energetiche e facilitare la transizione verso fonti di energia pulita.
Il Robot System E3X di Prysmian Group è una nuova soluzione rivoluzionaria che aumenta la capacità di trasmissione dell'energia sulle linee elettriche aeree in servizio.
Applicando un rivestimento brevettato con tecnologia E3X per la dissipazione del calore sulle linee elettriche, questa soluzione robotica fornisce alle utility un aumento incrementale della capacità delle linee esistenti senza modifiche all'infrastruttura.
- Temperatura di esercizio ridotta fino al 30% con perdite di linea inferiori fino al 25%.
- Capacità aumentata fino al 25% con costi di progetto ridotti fino al 20%.