Prenosová sústava
Nadzemné elektrické vedenie
Nadzemné elektrické vedenie je komplementárne k podzemným káblovým systémom. Vylepšená efektivita prenosu, bezpečnosť a udržateľnosť sú kľúčom k akcelerácii modernizácie a rozvoja energetických sietí a umožneniu prechodu k zeleným zdrojom.
Prysmian Group E3X robotický systém je priekopníckym riešením zvyšujúcim prenosovú kapacitu na vedeniach, ktoré sú v prevádzke.
Aplikáciou patentovanej technológie odvodu tepla E3X dosiahne už existujúce vedenie podstatného zvýšenia kapacity bez nutných zásahov do existujúcej infraštruktúry.
- Až o 30 % znížená prevádzková teplota s o 25 % menším rizikom straty vedenia
- Až o 25 % zvýšená kapacita s o 20 % nižšími nákladmi na projekt