Fortalecimento da rede
Linhas aéreas de transmissão
As linhas de transmissão aéreas são complementares aos sistemas de cabo subterrâneos.
Eficiência de transmissão melhorada, segurança e sustentabilidade são a chave para acelerar a modernização e expansão de redes de energia e facilitar a transição para fontes de energia limpas.
O E3X Robot System do Grupo Prysmian é uma nova solução de ponta que aumenta a capacidade de transmissão de energia em linhas elétricas aéreas em serviço.
Ao aplicar um revestimento de E3X Technology de dissipação de calor patenteada em linhas elétricas, esta aplicação robótica proporciona aos serviços um aumento de capacidade crescente nas linhas existentes sem alterações de infraestruturas.
- Permite uma redução de temperatura de operação de até 30% com uma redução de perdas de até 25%.
- Permite um incremento de capacidade de até 25% com uma redução de custo de projecto de até 20%.