Systemy przesyłowe
Napowietrzne linie przesyłowe
Napowietrzne linie przesyłowe są uzupełnieniem podziemnych systemów kablowych.
Zwiększona wydajność przesyłu, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych oraz ułatwienia przejścia na czyste źródła energii.
System robotów E3X firmy Prysmian Group to nowe przełomowe rozwiązanie, które zwiększa zdolność przesyłu energii na eksploatowanych napowietrznych liniach energetycznych.
Dzięki zastosowaniu opatentowanej powłoki rozpraszającej ciepło E3X Technology na liniach energetycznych, ta zrobotyzowana aplikacja zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej przyrostowe zwiększenie przepustowości istniejących linii bez zmian infrastruktury.
- Do 30% niższa temperatura robocza i do 25% niższe straty na linii.
- Do 25% większa przepustowość przy do 20% niższych kosztach projektu.