Netuitbreiding
Bovengrondse transmissielijnen
Bovengrondse transmissielijnen vormen een aanvulling op ondergrondse kabelsystemen.
Verbeterde transmissie-efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid zijn essentieel om de modernisering en uitbreiding van energienetwerken te versnellen en de overgang naar schone energiebronnen te vergemakkelijken.
Het E3X Robot System van Prysmian Group is een nieuwe baanbrekende oplossing die de transmissiecapaciteit van bovengrondse hoogspanningslijnen verhoogt.
Door het aanbrengen van een gepatenteerde warmteafvoerende coating met E3X-technologie op hoogspanningslijnen biedt deze robotapplicatie nutsbedrijven een toenemende capaciteitsverhoging van bestaande lijnen zonder veranderingen aan de infrastructuur.
- Tot 30% lagere bedrijfstemperatuur met tot 25% minder lijnverlies
- Tot 25% meer capaciteit met tot 20% lagere projectkosten